20150396
20150396
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 2 162,8614 zł |
10 - 19 | 1 946,5961 zł |
20 + | 1 838,4389 zł |
Rozmiar gwintu | TR22 x 5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 22.0 |
Prowadzenie | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 19.114 |
d2 tol. 7e max | 19.394 |
d3 tol. 7h max | 16.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°43‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Waga kg | 6.87 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować