20150402
20150402
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 087,6336 zł |
10 - 19 | 978,8787 zł |
20 + | 924,4732 zł |
Rozmiar gwintu | TR24 x 5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 24.0 |
Prowadzenie | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 21.094 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 4°17‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.1 |
Waga kg | 4.17 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować