20150501
20150501
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 2 514,6345 zł |
10 - 19 | 2 263,1754 zł |
20 + | 2 137,459 zł |
Rozmiar gwintu | TR28 x 5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 28.0 |
Prowadzenie | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 25.094 |
d2 tol. 7e max | 25.394 |
d3 tol. 7h max | 22.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°36‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Waga kg | 11.7 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować