20150679
20150679
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 932,561 zł |
10 - 19 | 1 739,2948 zł |
20 + | 1 642,6725 zł |
Rozmiar gwintu | TR40 x 7 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 40.0 |
Prowadzenie | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 36.020 |
d2 tol. 7e max | 36.375 |
d3 tol. 7h max | 32.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°31‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.15 |
Waga kg | 7.98 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować