20150723
20150723
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 7 881,3886 zł |
10 - 19 | 7 093,263 zł |
20 + | 6 699,1617 zł |
Rozmiar gwintu | TR50 x 8 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 50.0 |
Prowadzenie | 8.0 |
p1 | 8.0 |
d2 tol. 7e min | 45.468 |
d2 tol. 7e max | 45.868 |
d3 tol. 7h max | 41.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°11‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Waga kg | 38.07 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować