20150839
20150839
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 4 320,8384 zł |
10 - 19 | 3 888,7557 zł |
20 + | 3 672,7215 zł |
Rozmiar gwintu | TR70 x 10 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 70.0 |
Prowadzenie | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e min | 64.425 |
d2 tol. 7e max | 64.850 |
d3 tol. 7h max | 59.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 2°49‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.15 |
Waga kg | 25.62 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować