20150914
20150914
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 80,7186 zł |
10 - 19 | 72,6652 zł |
20 - 49 | 68,6023 zł |
50 - 99 | 64,5861 zł |
100 + | 60,5232 zł |
Rozmiar gwintu | TR10 x 4 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol. 7e | 10.0 |
Prowadzenie | 4.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e min | 8.716 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 8°12' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 0.48 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować