20150921
20150921
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 244,5725 zł |
10 - 19 | 220,0971 zł |
20 - 49 | 207,9084 zł |
50 - 99 | 195,673 zł |
100 + | 183,4376 zł |
Rozmiar gwintu | TR10 x 4 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol. 7e | 10.0 |
Prowadzenie | 4.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e min | 8.716 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7.5000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 8°12' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 1.44 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować