20151645
20151645
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 947,5044 zł |
10 - 19 | 1 752,7444 zł |
20 + | 1 655,3749 zł |
Rozmiar gwintu | TR40 x 7 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 40.0 |
Prowadzenie | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 36.020 |
d2 tol. 7e max | 36.375 |
d3 tol. 7h max | 32.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°31‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Waga kg | 23.94 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować