20151652
20151652
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 086,4521 zł |
10 - 19 | 977,8046 zł |
20 + | 923,4925 zł |
Rozmiar gwintu | TR44 x 7 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 44.0 |
Prowadzenie | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 40.020 |
d2 tol. 7e max | 40.375 |
d3 tol. 7h max | 36.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 3°10‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Waga kg | 14.78 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować