20151775
20151775
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 3 412,362 zł |
10 - 19 | 3 071,1321 zł |
20 + | 2 900,4903 zł |
Rozmiar gwintu | TR55 x 9 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 55.0 |
Prowadzenie | 9.0 |
p1 | 9.0 |
d2 tol. 7e min | 49.935 |
d2 tol. 7e max | 50.360 |
d3 tol. 7h max | 45.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°16‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Waga kg | 46.20 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować