20151874
20151874
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 2 994,819 zł |
10 - 19 | 2 695,3372 zł |
20 + | 2 545,617 zł |
Rozmiar gwintu | TR90 x 12 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 90.0 |
Prowadzenie | 12.0 |
p1 | 12.0 |
d2 tol. 7e min | 83.365 |
d2 tol. 7e max | 83.840 |
d3 tol. 7h max | 77.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 2°36‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 43.00 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować