20151898
20151898
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 2 918,1283 zł |
10 - 19 | 2 626,3146 zł |
20 + | 2 480,4238 zł |
Rozmiar gwintu | TR95 x 16 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 95.0 |
Prowadzenie | 16.0 |
p1 | 16.0 |
d2 tol. 7e min | 86.250 |
d2 tol. 7e max | 86.810 |
d3 tol. 7h max | 77.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°22‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 1.0 |
Waga kg | 45.60 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować