20151966
20151966
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 171,7485 zł |
10 - 19 | 154,577 zł |
20 - 49 | 145,9842 zł |
50 - 99 | 137,3914 zł |
100 + | 128,7986 zł |
Rozmiar gwintu | TR12 x 6 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol. 7e | 12.0 |
Prowadzenie | 6.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 10.164 |
d2 tol. 7e max | 10.415 |
d3 tol. 7h max | 8.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 10°30' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 0.97 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować