20152161
20152161
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 827,6477 zł |
10 - 19 | 744,865 zł |
20 + | 703,4888 zł |
Rozmiar gwintu | TR36 x 12 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol. 7e | 36.0 |
Prowadzenie | 12.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 32.547 |
d2 tol. 7e max | 32.882 |
d3 tol. 7h max | 29.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 6°39‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Waga kg | 9.81 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować