20152246
20152246
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 3 891,3703 zł |
10 - 19 | 3 502,2198 zł |
20 + | 3 307,6676 zł |
Rozmiar gwintu | TR80 x 10 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 80.0 |
Prowadzenie | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e min | 74.425 |
d2 tol. 7e max | 74.850 |
d3 tol. 7h max | 69.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 2°27‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.4 |
Waga kg | 51.27 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować