20152253
20152253
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 319,1688 zł |
10 - 19 | 287,2517 zł |
20 - 49 | 271,2803 zł |
50 + | 255,3556 zł |
Rozmiar gwintu | TR14 x 6 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol. 7e | 14.0 |
Prowadzenie | 6.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 12.164 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 8°49' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 2.79 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować