20152260
20152260
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 407,245 zł |
10 - 19 | 366,5016 zł |
20 - 49 | 346,1404 zł |
50 + | 325,7792 zł |
Rozmiar gwintu | TR16 x 8 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol. 7e | 16.0 |
Prowadzenie | 8.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 13.608 |
d2 tol. 7e max | 13.905 |
d3 tol. 7h max | 11.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 10°29' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 3.51 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować