20152314
20152314
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 748,3791 zł |
10 - 19 | 673,5541 zł |
20 + | 636,1007 zł |
Rozmiar gwintu | TR24 x 10 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol. 7e | 24.0 |
Prowadzenie | 10.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 21.094 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 8°31' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Waga kg | 8.34 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować