20152338
20152338
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 039,6751 zł |
10 - 19 | 935,7279 zł |
20 - 49 | 883,7041 zł |
50 + | 831,727 zł |
Rozmiar gwintu | TR26 x 10 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol. 7e | 26.0 |
Prowadzenie | 10.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 23.094 |
d2 tol. 7e max | 23.394 |
d3 tol. 7h max | 20.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 7°48' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Waga kg | 9.96 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować