20152772
20152772
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 065,0775 zł |
10 - 19 | 958,5642 zł |
20 + | 905,3262 zł |
Rozmiar gwintu | TR20 x 4 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 20.0 |
Prowadzenie | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 17.640 |
d2 tol. 7e max | 17.905 |
d3 tol. 7h max | 15.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Waga kg | 3.88 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować