20153038
20153038
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 229,0518 zł |
10 - 19 | 206,1338 zł |
20 - 49 | 194,6923 zł |
50 - 99 | 183,2508 zł |
100 + | 171,8093 zł |
Rozmiar gwintu | TR14 x 3 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 14.0 |
Prowadzenie | 3.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 12.191 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°26' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 1.86 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować