20153106
20153106
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 397,8466 zł |
10 - 19 | 358,0489 zł |
20 - 49 | 338,1547 zł |
50 + | 318,2605 zł |
Rozmiar gwintu | TR22 x 5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 22.0 |
Prowadzenie | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 19.114 |
d2 tol. 7e max | 19.394 |
d3 tol. 7h max | 16.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°43' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Waga kg | 4.58 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować