20153472
20153472
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 592,2587 zł |
10 - 19 | 533,0338 zł |
20 - 49 | 503,426 zł |
50 + | 473,8182 zł |
Rozmiar gwintu | TR10 x 2 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 10.0 |
Prowadzenie | 2.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e min | 8739.0 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7500.0 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°07‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Waga kg | 0.96 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować