20153496
20153496
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 2 680,9804 zł |
10 + | 2 412,8956 zł |
Rozmiar gwintu | TR100 x 16 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 100.0 |
Prowadzenie | 16.0 |
p1 | 16.0 |
d2 tol. 7e min | 91.250 |
d2 tol. 7e max | 91.810 |
d3 tol. 7h max | 82.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°11' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Waga kg | 51.00 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować