Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 6.0 M5 8.0 9.5 Stal czarna

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wytwarzane ze stali czernionej i mają lekkie właściwości magnetyczne. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20220266

Numer produktu produkcyjny:

20220266

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 6,8182 zł
100 - 199 6,1177 zł
200 - 499 5,4639 zł
500 - 999 4,7634 zł
1000 + 4,1096 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

6,82 zł

1 x 6,8182 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 8.0
l2 9.5
A/F 3.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt