Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 10.0 M8 40.0 13.0 Stal czarna

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wytwarzane ze stali czernionej i mają lekkie właściwości magnetyczne. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20220457

Numer produktu produkcyjny:

20220457

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 10,3674 zł
100 - 199 9,34 zł
200 - 499 8,3126 zł
500 - 999 7,2385 zł
1000 + 6,2111 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

10,37 zł

1 x 10,3674 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 40.0
l2 13.0
A/F 5.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt