Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 12.0 M10 12.0 16.0 Stal czarna

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wytwarzane ze stali czernionej i mają lekkie właściwości magnetyczne. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20220518

Numer produktu produkcyjny:

20220518

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 13,543 zł
100 - 199 12,1887 zł
200 - 499 10,8344 zł
500 - 999 9,4801 zł
1000 + 8,1258 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,54 zł

1 x 13,543 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 12.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt