Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 16.0 M12 30.0 18.0 Stal czarna

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wytwarzane ze stali czernionej i mają lekkie właściwości magnetyczne. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20220662

Numer produktu produkcyjny:

20220662

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 18,4465 zł
100 - 199 16,6252 zł
200 - 499 14,7572 zł
500 - 999 12,9359 zł
1000 + 11,0679 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,45 zł

1 x 18,4465 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 30.0
l2 18.0
A/F 8.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt