Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 20.0 M16 70.0 22.0 Stal czarna

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wytwarzane ze stali czernionej i mają lekkie właściwości magnetyczne. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20220808

Numer produktu produkcyjny:

20220808

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 58,7486 zł
100 - 199 52,8644 zł
200 - 499 46,9802 zł
500 - 999 41,1427 zł
1000 + 35,2585 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

58,75 zł

1 x 58,7486 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 70.0
l2 22.0
A/F 10.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt