Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 24.0 M20 70.0 27.0 Stal czarna

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wytwarzane ze stali czernionej i mają lekkie właściwości magnetyczne. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20220907

Numer produktu produkcyjny:

20220907

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 114,7419 zł
100 - 199 103,2537 zł
200 - 499 91,8122 zł
500 - 999 80,324 zł
1000 + 68,8358 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

114,74 zł

1 x 114,7419 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 70.0
l2 27.0
A/F 12.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt