Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 6.0 M5 10.0 9.5 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20220945

Numer produktu produkcyjny:

20220945

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 20,2678 zł
100 - 199 18,2597 zł
200 - 499 16,2049 zł
500 - 999 14,1968 zł
1000 + 12,142 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,27 zł

1 x 20,2678 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 10.0
l2 9.5
A/F 3.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt