Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 12.0 M10 20.0 16.0 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20221133

Numer produktu produkcyjny:

20221133

8 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 33,5306 zł
100 - 199 30,1682 zł
200 - 499 26,8058 zł
500 - 999 23,4901 zł
1000 + 20,1277 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

33,53 zł

1 x 33,5306 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 20.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt