Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 12.0 M10 50.0 16.0 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20221171

Numer produktu produkcyjny:

20221171

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 38,4341 zł
100 - 199 34,6047 zł
200 - 499 30,7286 zł
500 - 999 26,8992 zł
1000 + 23,0698 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

38,43 zł

1 x 38,4341 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 50.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt