Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 4.0 M3 30.0 7.0 Stal czarna

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wytwarzane ze stali czernionej i mają lekkie właściwości magnetyczne. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20226190

Numer produktu produkcyjny:

20226190

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 18,8201 zł
100 - 199 16,9521 zł
200 - 499 15,0374 zł
500 - 999 13,1694 zł
1000 + 11,3014 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,82 zł

1 x 18,8201 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 4.0
d2 M3
D3 7.0
H1 3.0
l1 025 30.0
l2 7.0
A/F 2.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt