Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 8.0 M6 45.0 11.0 Stal czarna

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wytwarzane ze stali czernionej i mają lekkie właściwości magnetyczne. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20226305

Numer produktu produkcyjny:

20226305

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 9,34 zł
100 - 199 8,406 zł
200 - 499 7,472 zł
500 - 999 6,538 zł
1000 + 5,604 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

9,34 zł

1 x 9,34 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 45.0
l2 11.0
A/F 4.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt