Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 16.0 M12 25.0 18.0 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20229054

Numer produktu produkcyjny:

20229054

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 57,2542 zł
100 - 199 51,5101 zł
200 - 499 45,8127 zł
500 - 999 40,0686 zł
1000 + 34,3712 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

57,25 zł

1 x 57,2542 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 25.0
l2 18.0
A/F 8.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt