Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 5.0 M4 30.0 8.0 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20229153

Numer produktu produkcyjny:

20229153

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 12,5156 zł
100 - 199 11,2547 zł
200 - 499 9,9938 zł
500 - 999 8,7796 zł
1000 + 7,5187 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

12,52 zł

1 x 12,5156 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 30.0
l2 8.0
A/F 2.5
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt