Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 6.0 M5 45.0 9.5 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20229177

Numer produktu produkcyjny:

20229177

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 31,0088 zł
100 - 199 27,9266 zł
200 - 499 24,7977 zł
500 - 999 21,7155 zł
1000 + 18,5866 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

31,01 zł

1 x 31,0088 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 45.0
l2 9.5
A/F 3.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt