Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 6.0 M5 100.0 9.5 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20229238

Numer produktu produkcyjny:

20229238

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 75,654 zł
100 - 199 68,0886 zł
200 - 499 60,5232 zł
500 - 999 52,9578 zł
1000 + 45,3924 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

75,65 zł

1 x 75,654 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 100.0
l2 9.5
A/F 3.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt