Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 8.0 M6 80.0 11.0 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20229306

Numer produktu produkcyjny:

20229306

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 54,4522 zł
100 - 199 48,9883 zł
200 - 499 43,5711 zł
500 - 999 38,1072 zł
1000 + 32,69 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

54,45 zł

1 x 54,4522 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 80.0
l2 11.0
A/F 4.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt