Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 10.0 M8 25.0 13.0 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20229344

Numer produktu produkcyjny:

20229344

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 30,5885 zł
100 - 199 27,553 zł
200 - 499 24,4708 zł
500 - 999 21,4353 zł
1000 + 18,3531 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

30,59 zł

1 x 30,5885 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 25.0
l2 13.0
A/F 5.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt