Menu Search

Śruba pasowana Łeb sześciokątny 20.0 M16 80.0 22.0 Stal nierdzewna 303

Śruby ramieniowe z łbem z gniazdem sześciokątnym są wyposażone w część walcową znajdującą się pomiędzy łbem a gwintem. Można je łatwo przykręcić lub odkręcić kluczem imbusowym lub sześciokątnym. Są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20229788

Numer produktu produkcyjny:

20229788

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 184,3249 zł
100 - 199 165,8784 zł
200 - 499 147,4786 zł
500 - 999 129,0321 zł
1000 + 110,5856 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

184,32 zł

1 x 184,3249 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 80.0
l2 22.0
A/F 10.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt