Menu Search

Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 5.5 mm 19.0 mm PPA Czarny

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Numer produktu Essentra:

10376751

Numer produktu produkcyjny:

433007011499

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,9562 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

295,62 zł

100 x 2,9562 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu 19.0 mm
Rozmiar gwintu 5.5 mm
Kolor Czarny
Średnica łba 9.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.7 mm
Typ śruby Self-Tapping Screw
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliftalamid z włóknem szklanym 45%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt