Menu Search

Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 6.3 mm 16.0 mm PPA Czarny

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Numer produktu Essentra:

10376768

Numer produktu produkcyjny:

433007511499

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,0956 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

309,56 zł

100 x 3,0956 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu 16.0 mm
Kolor Czarny
Materiał PPA
Średnica łba 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.6 mm
Typ śruby Self-Tapping Screw
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Rodzaj główki Łeb soczewkowy

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt