Menu Search

Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 13.0 mm PPA

Ta krzyżakowa samogwintująca śruba z łbem stożkowym ściętym została wykonana z czarnego poliftalamidu wzmacnianego 45% włóknem szklanym, co zapewnia jej wytrzymałość mechaniczną, odporność na zmęczenie i sztywność. Odniesienia do normy NF E 25-658 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10105542

Numer produktu produkcyjny:

6580261301VR

80 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5884 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

588,40 zł

1000 x 0,5884 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu 13.0 mm
Kolor Czarny
Materiał PPA
Średnica łba 9.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.7 mm
Typ śruby Self-Tapping Screw
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Rodzaj główki Łeb soczewkowy

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt