10105573
6580291301VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6735 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość gwintu | 22.0 mm |
---|---|
Długość gwintu | 0.866 in |
Rozmiar gwintu | 4.8 mm |
Kolor | Czarny |
Średnica łba | 9.5 mm |
Średnica łba | 0.374 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.7 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.146 in |
Typ śruby | Self-Tapping Screw |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Kod towaru | 3926909790 |
Pełny materiał | Poliftalamid z włóknem szklanym 45% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.