Menu Search

Śruba uwięziona Łeb półkolisty M3 40.0 Stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z łbem półkolistym i gniazdem torx. Zapobiega samoczynnemu wykręcaniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wysunie się z otworu w panelu, w którym jest zamocowana. Może być używana w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20188696

Numer produktu produkcyjny:

20188696

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 16,0424 zł
100 - 249 14,4382 zł
250 - 749 12,8339 zł
750 + 11,2297 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

16,04 zł

1 x 16,0424 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 025 40.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 5.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Torx
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt