Menu Search

Śruba uwięziona Łeb półkolisty M6 60.0 Stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z łbem półkolistym i gniazdem torx. Zapobiega samoczynnemu wykręcaniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wysunie się z otworu w panelu, w którym jest zamocowana. Może być używana w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20188924

Numer produktu produkcyjny:

20188924

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 17,5221 zł
100 - 249 15,7699 zł
250 - 749 14,0177 zł
750 + 12,2654 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17,52 zł

1 x 17,5221 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 025 60.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Torx
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt