Menu Search

Śruba uwięziona Łeb półkolisty M4 12.0 Stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z łbem półkolistym i gniazdem torx. Zapobiega samoczynnemu wykręcaniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wysunie się z otworu w panelu, w którym jest zamocowana. Może być używana w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20189051

Numer produktu produkcyjny:

20189051

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 18,846 zł
100 - 249 16,9614 zł
250 - 749 15,0768 zł
750 + 13,1921 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,85 zł

1 x 18,846 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Torx
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt